17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Tスロットフレームキャップ1018

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Tスロットフレームキャップ1018 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :0.7g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

Tスロットフレームキャップ1018 使用例01

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 1018材質 ポリアミド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットフレームキャップ1018のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットフレームキャップ1018
Tスロットフレームキャップ1530
Tスロットフレームキャップ1540
Tスロットフレームキャップ1030
フレームキャップ40・DE45
フレームキャップ35・70
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格221-307231215 -233 -351 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類長方形長方形長方形長方形角度つき長方形
フレームサイズ101815301540103040DE453570
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング