17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップロックタイプN4040

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップロックタイプN4040 外形図

製品仕様

型番名称材質質量
SFK-06LBフレームキャップロックタイプN4040(ブラック)PA(キャップ)
鉄またはステンレス(ネジ)
7g
SFK-06LGフレームキャップロックタイプN4040(ライトグレー)

SFK-06LB:十字穴付皿ボルト(M5×16)クロメート黒1本付
SFK-06LG:十字穴付皿ボルト(M5×16)ステンレス1本付

使用例

フレームキャップロックタイプN4040 使用例

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロックが可能となりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップロックタイプN4040のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
キャップ取付
4
満足度:4.0
アルミフレームのキャップ取付で使用しました。使用していて特に問題ありません。納期の早かったので助かりました。
0人が参考にしています。
40シリーズのキャップ
5
満足度:5.0
ねじ止めで外れず、見た目もとてもかっこいいです。 横向きの外れやすい場所に使うと良いでしょう。
0人が参考にしています。
先入れナットの脱落防止
5
満足度:5.0
治具の上下位置調整作業中に、中空の支柱フレーム端面から治具が落下するのを防止するために使用しました。 取付もねじ止めで簡...もっと読む
0人が参考にしています。
PCラック
5
満足度:5.0
誰でも取付可能で見た目と安全性が良くなるので、購入しました。
0人が参考にしています。
アルミフレームと一緒に使用。
3
満足度:3.0
アルミフレームは、工場内で便利に利用されています。 関連部品も豊富で重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップロックタイプN4040
フレームキャップN4040
フレームキャップロックタイプN3030
フレームキャップロックタイプN4545
フレームキャップN3030
フレームキャップN4545
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格325-248301 -387 -221272
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類正方形正方形正方形正方形正方形正方形
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
フレームサイズN4040N4040N3030N4545N3030N4545
固定方法ボルト止めキャップ止めボルト止めボルト止めキャップ止めキャップ止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング