17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ408080

通常単価(税別)
357446
税込単価
393491
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 L形状固定方法 キャップ止めフレームサイズ 40...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ408080 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-J9CブラックPA16.9gRoHS10対応品
SFA-J9CGライトグレー

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 L形状固定方法 キャップ止めフレームサイズ 408080フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ408080のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
アルミフレームのキャップ
3
満足度:3.0
有って当たり前の物ですが無いと困る物なので 在庫品で即納助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ408080
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ255用 フレームキャップ
エンドキャップ48用 フレームキャップ
エンドキャップ24用 フレームキャップ
メーカーSUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格357-294380356484 -273 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類L形状正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
フレームサイズ40808025×2540×4025×5540×8020×40
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めキャップ止め
材質ポリアミドナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング