17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ501001S

通常単価(税別)
417
税込単価
459
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 50...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ501001S 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :13.3g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ501001S 使用例01

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 501001Sフレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ501001Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ501001S
フレームキャップ60602S
フレームキャップ1001002S
フレームキャップ50501S
フレームキャップ40402S
フレームキャップ60601S
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格417384513 -291272259
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類長方形正方形正方形正方形正方形正方形
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
フレームサイズ501001S60602S1001002S50501S40402S60601S
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング