17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップN4040

通常単価(税別)
248
税込単価
273
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ N4...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップN4040 外形図

製品仕様

型番名称材質質量
SFA-034BフレームキャップN4040(ブラック)PA4.7g
SFA-034GフレームキャップN4040(ライトグレー)

使用例

フレームキャップN4040 使用例

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ N4040フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップN4040のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
フレーム端部の安全のため
5
満足度:5.0
当社が設計込みで受注した製品、台車枠の部品として使用しました。アルミフレームで枠を組んだ台車ベースのフレーム端部の安全の...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ構造材に対する端部処理用途に利用
5
満足度:5.0
当社設計物、枠組み(フレーム)製作時に利用のタイプSFFアルミ構造材に対する端部処理用途で使用しています。他社類似品との...もっと読む
0人が参考にしています。
フレームの組み立て
5
満足度:5.0
見た目は綺麗で大学実験室に常用される商品です。 組立が時間かかるけど面白い作業でした。
0人が参考にしています。
フレーム端面の保護、ブラインドに利用
4
満足度:4.0
平素より、当社外販装置(カバー、安全柵等々)組み立て時に利用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に適う種々の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップN4040
フレームキャップロックタイプN4040
フレームキャップN3030
フレームキャップN4545
フレームキャップロックタイプN3030
フレームキャップロックタイプN4545
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格248325 -221272301 -387 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類正方形正方形正方形正方形正方形正方形
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
フレームサイズN4040N4040N3030N4545N3030N4545
固定方法キャップ止めボルト止めキャップ止めキャップ止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング