17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ4590

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ4590 外形図01

※SF-45・180には2コ使用

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :13.8g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ4590 使用例01

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 4590フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ4590のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
満足しています
5
満足度:5.0
外販品筐体製作に使用のSF40・45シリーズアルミ構造材に対する付帯部品として利用しており、フレームサイズによりN454...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ4590
フレームキャップロックタイプ4590
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ152用 フレームキャップ
エンドキャップ33用 フレームキャップ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格299-444380294273 -356
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
キャップ種類長方形長方形正方形正方形長方形正方形
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
フレームサイズ4590459040×4025×2515×2530×30
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドポリアミドナイロン6ナイロン6ナイロン6ABS
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング