17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップロックタイプ3060

通常単価(税別)
523
税込単価
575
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ。【特長】・付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロックが可能となりました。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップロックタイプ3060 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品
SFK-04LブラックPA(キャップ)5.9gRoHS10対応品十字穴付皿小ネジ(M4×12)クロメート黒  1本付
SFK-04LGライトグレー十字穴付皿小ネジ(M4×12)ステンレス  1本付

使用例

使用方法

フレームキャップロックタイプ3060 使用方法図

*付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロックが可能となりました。

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロックが可能となりました。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップロックタイプ3060のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミフレームの端面の保護、ケガ防止のため使用
4
満足度:4.0
ネジ締めタイプを使用したため安心感あります。アルミフレーム側の加工も要らず、キャップの穴にぐいぐいネジを締めて摩擦によっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップロックタイプ3060
フレームキャップ3060
フレームキャップロックタイプ4080
フレームキャップロックタイプ2040
フレームキャップロックタイプ2020
フレームキャップロックタイプ4590
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格523369346 -339298 -444
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類長方形長方形長方形長方形正方形長方形
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
フレームサイズ306030604080204020204590
固定方法ボルト止めキャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング