17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ306060

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ306060 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :10.0g
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
7日目

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 L形状固定方法 キャップ止めフレームサイズ 306060フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ306060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ306060
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ154用 フレームキャップ
エンドキャップ240用 フレームキャップ
エンドキャップ34用 フレームキャップ
メーカーSUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格460380294231 -273 -356
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜
キャップ種類L形状正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
フレームサイズ30606040×4025×2515×4025×4030×40
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング