17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ30・DE30

通常単価(税別)
248282
税込単価
273310
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 角度つき固定方法 キャップ止めフレームサイズ 3...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ30・DE30 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :3.2g
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 角度つき固定方法 キャップ止めフレームサイズ 30DE30フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ30・DE30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ30・DE30
フレームキャップ30・30・R
フレームキャップ30・DE45
フレームキャップ40・DE30
フレームキャップ20・DE30
フレームキャップ30・DE60
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格248-272248 -233 -244 -282
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
キャップ種類角度つきR形状角度つき角度つき角度つき角度つき
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
フレームサイズ30DE303030R30DE4540DE3020DE3030DE60
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング