17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ60120

通常単価(税別)
532724
税込単価
585796
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 60...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ60120 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :25.8g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ60120 使用例01

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 60120フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ60120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ60120
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ33用 フレームキャップ
エンドキャップ48用 フレームキャップ
エンドキャップ240用 フレームキャップ
メーカーSUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格532-380294356484 -273 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
キャップ種類長方形正方形正方形正方形長方形長方形
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
フレームサイズ6012040×4025×2530×3040×8025×40
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドナイロン6ナイロン6ABSナイロン6ナイロン6

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング