17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ6090

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ6090 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :19.6g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ6090 使用例01

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 6090フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ6090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ6090
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ154用 フレームキャップ
エンドキャップ48用 フレームキャップ
エンドキャップ240用 フレームキャップ
メーカーSUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格459380294231 -484 -273 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
キャップ種類長方形正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
フレームサイズ609040×4025×2515×4040×8025×40
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング