17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ20・DE60

通常単価(税別)
231242
税込単価
254266
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 角度つき固定方法 キャップ止めフレームサイズ 2...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ20・DE60 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-J5CブラックPA1.5gRoHS10対応品
SFA-J5CGライトグレー

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
7日目
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 角度つき固定方法 キャップ止めフレームサイズ 20DE60フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ)材質 ポリアミド

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ20・DE60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ20・DE60
フレームキャップ30・DE60
フレームキャップ40・DE60
フレームキャップ20・DE30
フレームキャップ20・DE45
フレームキャップ20・20・R
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格231-282233 -244 -262248 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
キャップ種類角度つき角度つき角度つき角度つき角度つきR形状
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
フレームサイズ20DE6030DE6040DE6020DE3020DE452020R
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング