17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ40・40・2S・R

通常単価(税別)
246312
税込単価
271343
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 R形状固定方法 キャップ止めフレームサイズ 40...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ40・40・2S・R 外形図

製品仕様

型番名称質量材質環境
SFA-028フレームキャップ40・40・2S・Rブラック4.3gPARoHS10対応品
SFA-028Gフレームキャップ40・40・2S・Rライトグレー4.3gPARoHS10対応品

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 R形状固定方法 キャップ止めフレームサイズ 40402SRフレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ)材質 ポリアミド

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ40・40・2S・Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ40・40・2S・R
フレームキャップ40・40・R
フレームキャップ40・DE45
フレームキャップ40・DE30
フレームキャップ40・DE60
フレームキャップ60・60・2S・R
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格246-340233 -233 -233 -367 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類R形状R形状角度つき角度つき角度つきR形状
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
フレームサイズ40402SR4040R40DE4540DE3040DE6060602SR
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング