17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ40402S

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ40402S 外形図

※SF-40・80・SSのフレームには2コ御使用ください。

製品仕様

型番質量
SFA-014ブラック5.1g
SFA-014Gライトグレー

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅6㎜タイプで正方形のフレームキャップになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ40402Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
用途に応じ種々の専用部品を利用
5
満足度:5.0
各種用途(筐体、カバー他の骨子等)に幅広く使用しているアルミ構造材SF20シリーズ溝幅6mmタイプ組み立てに際し、設計、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ40402S
フレームキャップ501001S
フレームキャップ60602S
フレームキャップ1001002S
フレームキャップ50501S
フレームキャップ60601S
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格272417384513 -291259
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類正方形長方形正方形正方形正方形正方形
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
フレームサイズ40402S501001S60602S1001002S50501S60601S
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング