17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレームキャップ2020

通常単価(税別)
289
税込単価
318
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】溝幅6㎜タイプで正方形のフレームキャップになります。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレームキャップ2020 外形図

製品仕様

材質PA
質量1.3g

使用例

フレームキャップ2020 使用例

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅6㎜タイプで正方形のフレームキャップになります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ2020のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
オリジナル台
5
満足度:5.0
先端のキャップに使用しました。 中央でネジで止めるタイプもあるようですが、頻繁に移動するものでもないので、外れることもな...もっと読む
0人が参考にしています。
SUSのアルミフレーム用
5
満足度:5.0
注文した翌日に到着したので、大変助かりました。 用途はSUSのアルミフレームのキャップですので、特にこれと言って説明は不...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームキャップ
5
満足度:5.0
アルミフレームの切断面のキャップとして購入しました。 安価で見たも良いのでよく使用します。 また切断面は手を切る可能性も...もっと読む
0人が参考にしています。
フレームに取り付けました
5
満足度:5.0
社内で使う棚の脚(架台)に使用した、20角(SFF-204)のアルミフレームを組み立てる際に、この20角のフレームキャッ...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム架台の端処理
4
満足度:4.0
アルミフレームの端は危険なのでキャップを被せています。ネジで留めるタイプもあるようですが ワンタッチで取り付けられるのが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームキャップ2020
フレームキャップロックタイプ2020
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ240用 フレームキャップ
エンドキャップ152用 フレームキャップ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格289298 -294380273 -273 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
キャップ種類正方形正方形正方形正方形長方形長方形
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
フレームサイズ2020202025×2540×4025×4015×25
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドポリアミドナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング