17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フットベース4060SS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フットベース4060SS

販売終了

型番

SFK-62A

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

SF共通パーツ。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

対応シリーズ
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
材質
スチール
取付用M径(mm)
12
仕様
フットベース4060SS
表面処理
ユニクロメッキ処理
形状
長方形
固定方法
ボルト止め
使用可能フレーム
SF-40・60・SS

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト