17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フットベース2040

通常単価(税別)
711785
税込単価
782864
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS フットベース2040。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フットベース2040 外形図

製品仕様

型番材質仕様環境質量キット内容
SFK-55ASS400フットベース2040RoHS10対応品40g・フットベース2040×1
・六角穴付ボルト(M5×15)×2
SFK-55ASSUS304フットベース2040(ステン)40g

※(ステン)キットは、ボルトナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

フットベース2040 接続方法図

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

最小発注数量
スチール
ユニクロメッキ処理
1個
ステンレス
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS フットベース2040。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットベース2040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットベース2040
フットベース2060
フットベース204040
フットベース40402S
アジャスタブラケットM12Sキット
汎用キャスタープレートSS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格711-7951,0671,036 -6772,258 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フットベース--フットベースその他-
対応シリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
取付用M径(mm)8812121212
形状長方形長方形L形状正方形--
固定方法ボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め--
よく一緒に購入される商品

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング