メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

なべタッピングガイド5

型番:

SFB-9D1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-9D1Sの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
長さL(mm)
45
材質
ステンレス
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質使用箇所環境
SFB-9D1SステンレスAZピラー3030とAZビーム2540の組立
AZピラー4040とAZビーム2540の組立
AZピラー4040連結フレームとAZビーム2540の組立
RoHS10対応品

使用例

なべタッピングガイド5 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SFB-9D1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

なべタッピングガイド5は、AZフレーム組立用タッピングボルトです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

なべタッピングガイド5の型番SFB-9D1Sのページです。 型番SFB-9D1Sに関する仕様情報を記載しております。
なべタッピングガイド5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なべタッピングガイド5
極高頭六角穴付ボルト
サンロック
アルミボルトM8.5×23
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)
タッピングボルトL40
メーカーSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミSUS(エスユーエス)
通常価格1225838468,740 -90
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし---
長さL(mm)45-15---
材質ステンレス----SAE1022Si

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング