メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サンロック

通常単価(税別)
38
税込単価
42
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツフレームは商品に含まれません。M4の皿ボルト。【材質】ステンレス

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

SFB-57C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFB-57Cの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
長さL(mm)
15

商品情報

製品仕様

  • 使用箇所:AZピラー4040連結フレーム同士の組立
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

サンロック 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFB-57C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツフレームは商品に含まれません。M4の皿ボルト。【材質】ステンレス

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンロックの型番SFB-57Cのページです。 型番SFB-57Cに関する仕様情報を記載しております。
サンロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンロック
極高頭六角穴付ボルト
なべタッピングガイド5
アルミボルトM8.5×23
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)
タッピングボルトL40
メーカーSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミSUS(エスユーエス)
通常価格3825812468,740 -90
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし---
長さL(mm)15-45---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング