メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タッピングボルトL40

型番:

SFB-T40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-T40の仕様・寸法情報

材質
SAE1022Si
-
-

商品情報

外形図

タッピングボルトL40 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質SAE1022Si
質量31g
環境RoHS10対応品

使用例

タッピングボルトL40 使用例01

フレームにタッピングボルト用穴加工が必要となります。

 

組付例

タッピングボルトL40 使用例02

フレームを治具等でしっかり固定し、電動ドリルを使用して端面にタッピングボルトを途中までねじ込みます。(仮止め)
※締め付けがきつい場合は切削油をご使用下さい。

タッピングボルトL40 使用例03

締結するもう一方のフレームのTスロットにボルトの頭を通します。

タッピングボルトL40 使用例04

手動工具を使用して本締めします。
※電動ドリルで本締めしますとトルクアップの反動も大きいため、手動工具をお勧めします。

型番リスト

表示件数
型番
SFB-T40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】[ステンレス] SAE1022Si【表面処理】ユニクロメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピングボルトL40の型番SFB-T40のページです。 型番SFB-T40に関する仕様情報を記載しております。
タッピングボルトL40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングボルトL40
タッピングボルトS
タッピングボルトSS
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
極低頭六角穴付ボルト
キャップスクリューボルト
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミエヌアイシ・オートテックヤマト
通常価格908158-218 -48 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質SAE1022Si-----

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング