メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ベンドブラケットS

型番:

SFJ-V01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFJ-V01の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
材質
A6N01SS-T5 アルマイト表面処理
仕様
ブラケットS
-
-

商品情報

外形図

ベンドブラケットS 外形図

製品仕様

  • 曲げ部分にもナットを通すことができます。

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理
  • 質量:307g

使用例

ベンドブラケットS 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-V01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,365
( 5,902 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズに対応しているSF共通パーツです。黒アルマイト処理ラケットも特注可能です。曲げ部分にもナットを通すことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンドブラケットSの型番SFJ-V01のページです。 型番SFJ-V01に関する仕様情報を記載しております。
ベンドブラケットSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンドブラケットS
コーナーブロックSキット
RブラケットSキット
ブロックブラケットSキット
ブロックブラケットSSキット
RブラケットSSキット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5,365669 -1,174 -765 -581 -700
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
材質A6N01SS-T5 アルマイト表面処理ステンレス、ポリアミドステンレス、ポリアミド亜鉛ダイカスト、ポリアミド亜鉛ダイカスト、ポリアミドステンレス(SCS13)
仕様ブラケットS-----

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト