17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

RブラケットL40キット

通常単価(税別)
1,3321,413
税込単価
1,4651,554
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コーナーブラケット RブラケットL40キットです。ブラックとライトグレーがあります。【キット内容】締め...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RブラケットL40キット 外形図01

製品仕様

キット内容

  • RブラケットL40×1
  • RキャップL40×1
  • 六角穴付ボタンボルト(M10×30)ステンレス×3

※推奨締付トルク:24.9N・m(M8同等)

 

素材/技術データ

材質Rブラケット:ステンレス
Rキャップ:PA
質量Rブラケット:119g
Rキャップ:10g
環境RoHS10対応品

使用例

RブラケットL40キット 使用例01

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,413
( 1,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,332
( 1,465 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コーナーブラケット RブラケットL40キットです。ブラックとライトグレーがあります。【キット内容】締め付推奨トルク:24.9N・m(M8同等)使用可能フレー:SF-40・40・R六角穴付ボタンボルト M10×30(ステン)3本含む

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RブラケットL40キットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フレームのコーナー部
4
満足度:4.0
R形状のミスミフレームのコーナー部に使用しました。フレームと同系色で目立たなく、良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RブラケットL40キット
RブラケットL45キット
RブラケットSキット
RブラケットSSキット
ブロックブラケットSキット
ブロックブラケットSSキット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,332-1,363 -1,174 -700765 -581 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
材質ステンレス(SCS13)ポリアミドステンレス、ポリアミドステンレス(SCS13)亜鉛ダイカスト、ポリアミド亜鉛ダイカスト、ポリアミド

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト