メカニカル部品技術窓口

確定しました

RブラケットSSキット

型番:

SFK-R01G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-R01Gの仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
材質
ステンレス(SCS13)
ライトグレー
-
-

商品情報

外形図

RブラケットSSキット 外形図01

製品仕様

キット内容

  • RブラケットSS×1
  • RキャップSS×1
  • 六角穴付ボタンボルト(M4×12)ステンレス×3

※推奨締付トルク:1.9N・m(M3同等)

 

素材/技術データ

RブラケットSS
RキャップSS
材質ステンレス
質量39g
環境RoHS10対応品
材質PA
カラー/ブラック・ライトグレー
質量2g
環境RoHS10対応品

使用例

RブラケットSSキット 使用例01

取付にはSF-20・20・Rの切断面にM4タップ加工が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
SFK-R01G

最小発注数量
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがあるSF共通パーツです。取付にはSF-20・20・Rの切断面にM4タップ工が必要です。締め付推薦トルク:1.9N・m(M3同等)RoHS10に対応しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RブラケットSSキットの型番SFK-R01Gのページです。 型番SFK-R01Gに関する仕様情報を記載しております。
RブラケットSSキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RブラケットSSキット
ブロックブラケットSSキット
RブラケットSキット
コーナーブロックSSキット
RブラケットL40キット
RブラケットL45キット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格700581 -1,174 -6361,332 -1,363 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質ステンレス(SCS13)亜鉛ダイカスト、ポリアミドステンレス、ポリアミドステンレス、ポリアミドステンレス(SCS13)ポリアミド

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト