メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ソレノイド付安全スイッチ

通常単価(税別)
21,048
税込単価
23,153
通常出荷日:7日目

SF共通パーツになります。【適応規格】ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-...

詳細を確認

型番:

SFK-HF4F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-HF4Fの仕様・寸法情報

商品選択
[セーフティドアスイッチ] セーフティドアスイッチ
本体フレーム□サイズ(mm)
適用フレーム:30角
仕様
ソレノイド付安全スイッチ
長さ
127
用途
扉用
-
-

商品情報

外形図

ソレノイド付安全スイッチ 外形図01

製品仕様

キット内容

  • ソレノイド付安全スイッチ
  • アクチュエータ
  • 取付金具
  • Tナット
  • 六角穴付ボルト
  • 平ワッシャー
  • 皿ネジ
 

素材/技術データ

取付機器IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5L-VD44M-G]
アクチュエータ[HS9Z-A52]
適応規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSA C22.2 No.14
環境RoHS6対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFK-HF4F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,048
( 23,153 )
7日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【適応規格】ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSA C22.2 No.14

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイド付安全スイッチの型番SFK-HF4Fのページです。 型番SFK-HF4Fに関する仕様情報を記載しております。
ソレノイド付安全スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソレノイド付安全スイッチ
スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025
扉フレーム
引戸連結用ブラケットキット
折戸スライダ
シールカバーL
メーカーSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックミスミSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格21,048--817 -2,192 -2,559 -
通常出荷日7日目4日目1日目在庫品1日目〜8日目〜3日目
商品選択セーフティドアスイッチ-----
本体フレーム□サイズ(mm)適用フレーム:30角-----
仕様ソレノイド付安全スイッチ-----
長さ127-----
用途扉用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト