17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

安全スイッチ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

安全スイッチ 外形図

製品仕様

型番仕様名称キット内容取付機器適応規格環境
SFK-HF2BAZ30用開き戸セーフティスイッチキット
開き戸・S-SB
安全スイッチ
・アクチュエータ
・取付金具
・Tナット
・六角穴付ボルト
・平ワッシャー
・皿ネジ
・アクチュエータ用スペーサ
(開き戸キットのみ)
IDEC安全スイッチ
[HS5D-02ZRN]
・アクチュエータ
[HS9Z-A52]
ISO14119/EN1088/
IEC60947-5-1/
EN60947-5-1/
GS-ET-15/UL508/
CSA C22.2 No.14
RoHS6対応品
SFK-HF3BAZ40用開き戸セーフティスイッチキット
開き戸・L40-L40B

使用例

使用方法

安全スイッチ 使用方法図

30用
(  )内は40用

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
AZ30用 開き戸
1個
AZ40用 開き戸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,498
( 9,348 )
11日目
7,671
( 8,438 )
7日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【適用フレーム】30角(SFK-HF2B)・40角(SFK-HF3B)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全スイッチ
ソレノイド付安全スイッチ
スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025
扉フレーム
引戸連結用ブラケットキット
折戸スライダ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックミスミSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格7,671-21,048--817 -2,192 -
通常出荷日7日目〜7日目4日目1日目在庫品1日目〜8日目〜
商品選択セーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ----
本体フレーム□サイズ(mm)適用フレーム:30角(SFK-HF2B)・40角(SFK-HF3B)適用フレーム:30角----
長さ91127----
用途扉用扉用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト