17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターンブラケット45A/45B

通常単価(税別)
888906
税込単価
977997
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】溝幅10㎜のターンブラケットです。【用途】断面取付SF2-45・45、SF-45・45(1F/...

詳細を確認
  • ・商品イメージの写真はSFK-43AとSFK-43Bを組み合わせたものです。用途により組み合わせをご検討いただき商品を選定してください。
  • ・SFK-43Bを使用する場合はSダブルジョイントが別途必要となるため、フレームにもSダブルジョイント用穴加工が必要となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SFK-43A

SFK-43B

ターンブラケット45A/45B SFK-43A外形図
ターンブラケット45A/45B SFK-43B外形図

製品仕様

型番材質表面処理質量環境使用可能フレーム
SFK-43Aアルミ押出材アルマイト113gRoHS10対応品<断面取付>
SF2-45・45
SF-45・45(1F/K/2H含む)
<側面取付>
SF45シリーズすべてに適応
SFK-43B116g

※六角穴付皿ボルトM10×16 1本付
※推奨締付トルク:24.9N・m(M8同等)
※ターンブラケット45Bをご使用の場合、フレームとの接続にSダブルジョイントが必要となります。

使用例

取付例

フレーム側面+断面取付の場合

ターンブラケット45A/45B フレーム側面+断面取付の場合取付例-1
ターンブラケット45A/45B フレーム側面+断面取付の場合取付例-2

フレーム断面+断面取付の場合

ターンブラケット45A/45B フレーム断面+断面取付の場合取付例

※本製品は可動部の支点として使用できません。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
45A
1個
45B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906
( 997 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅10㎜のターンブラケットです。【用途】断面取付SF2-45・45、SF-45・45(1F/K/2H含む)側面取付:SF45シリーズすべてに適応しています。

ご注意

  • ・商品イメージの写真はSFK-43AとSFK-43Bを組み合わせたものです。用途により組み合わせをご検討いただき商品を選定してください。
  • ・SFK-43Bを使用する場合はSダブルジョイントが別途必要となるため、フレームにもSダブルジョイント用穴加工が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンブラケット45A/45Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ポール設置のアンテナ筐体の角度調整
4
満足度:4.0
こういったものが既製品であること自体驚きであるが試作用に購入してみて堅牢な構造に満足している。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンブラケット45A/45B
クランプレバー付ターンブラケット45
クランプレバー付ターンブラケット30A/B
ターンブラケット40A/40B
ターンブラケット30A/30B
トラスジョイントL40/L45
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格888-2,896 -1,644736 -599441 -
通常出荷日在庫品1日目11日目8日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
角度フリーフリーフリーフリーフリー45度
材質A6N01SS-T5アルミ押出材アルミ押出材A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
溝幅(mm)1010810810
よく一緒に購入される商品

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング