メカニカル部品技術窓口
【特長】溝幅10㎜のターンブラケットです。【用途】断面取付:SF2-40・40、SF-40・40(1F...
詳細を確認

| 材質 | アルミ押出材 | |
|---|---|---|
| アルマイト表面処理 | ||
| 質量 | 40A | 97g |
| 40B | 98g | |
| 推奨締付トルク | 24.9N・m(M8同等) | |
※推奨締付トルク:24.9N・m(M8同等)

〈断面取付〉
SF2-40・40
SF-40・40(1F/K/2H含む)
〈側面取付〉
SF40シリーズすべてに適応
※40A/40B各々に六角穴付皿
ボルト(M10×16)1本付

※ターンブラケット40Bをご使用の場合、フレームとの接続にSダブルジョイントが必要となります(上記参照)。
※本製品は可動部の支点として使用できません。
【特長】溝幅10㎜のターンブラケットです。【用途】断面取付:SF2-40・40、SF-40・40(1F/K/2H含む)側面取付:SF40シリーズすべてに適応しています。※40A/40B各々に六角穴付皿・ボルト(M10×16)1本付

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット
4.2通常価格(税別):378円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット
4.5通常価格(税別):198円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット
4.7通常価格(税別):208円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
4.3通常価格(税別):562円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット
2.9通常価格(税別):377円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット
4.6通常価格(税別):384円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット
5通常価格(税別):409円~

SUS(エスユーエス)
ターンブラケット30A/30B
4.4通常価格(税別):599円