17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ハードブラケットL4590・DE

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SFJ-N44/SFJ-N44T

SFJ-N43/SFJ-N43T

ハードブラケットL4590・DE SFJ-N44/SFJ-N44T外形図
ハードブラケットL4590・DE SFJ-N43/SFJ-N43T外形図

製品仕様

型番名称仕様角度材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-N44ハードブラケットL4590・DE135単品135°アルミ押出材アルマイト255gRoHS10対応品-
SFJ-N43ハードブラケットL4590・DE45単品45°アルミ押出材アルマイト219g
SFK-N44L4590・DE135キットボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4590・DE135×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N44SL4590・DE135(ステン)キットボルト・
ナットキット
----
SFK-N43L4590・DE45キットボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4590・DE45×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N43SL4590・DE45(ステン)キットボルト・
ナットキット
----
SFJ-N44TハードブラケットL4590・DE135タップ付単品135°アルミ押出材アルマイト255gRoHS10対応品-
SFJ-N43TハードブラケットL4590・DE45
タップ付
単品45°アルミ押出材アルマイト219g
SFK-N44TL4590・DE135タップ付キットボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4590・DE135タップ付×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N44PL4590・DE135タップ付
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
----
SFK-N43TL4590・DE45タップ付
キット
ボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4590・DE45タップ付×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N43PL4590・DE45タップ付
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
----

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

型番リスト

表示件数

角度

材質

タップ

仕様

最小発注数量
45度
A6N01SS-T5
タップ無
単品
1個
135度
A6N01SS-T5
タップ無
単品
1個
45度
A6N01SS-T5(スチールボルト、ナット)
タップ無
キット
1個
45度
A6N01SS-T5(ステンボルト、ナット)
タップ無
キット
1個
135度
A6N01SS-T5(スチールボルト、ナット)
タップ無
キット
1個
135度
A6N01SS-T5(ステンボルト、ナット)
タップ無
キット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
761
( 837 )
6日目
964
( 1,060 )
8日目
1,184
( 1,302 )
8日目
979
( 1,077 )
8日目
1,102
( 1,212 )
8日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
DE135の商品画像はPDFにてご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットL4590・DEのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アーム類を斜めに取り付ける目的
5
満足度:5.0
金属製のアーム類を斜めに取り付ける目的で使用しています。 アルミなのにずっしり重くしっかりとしたつくりになっており、強度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットL4590・DE
ハードブラケットL・DE
ハードブラケットL4080・DE
ハードブラケットSS・DE
ハードブラケットS・DE
ハードブラケットSS2040・DE
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格746-367 -695 -305 -359 -628 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
溝幅(mm)101010686

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング