17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 25日以内

クランプレバー付ターンブラケット30A/B

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランプレバー付ターンブラケット30A/B 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
SFK-407ターンプラケット本体部:
アルミ押出材・アルマイト表面処理
クランプレバー部:
樹脂・鉄
99gRoHS10対応品ターンブラケット30Aレバータイプ×1
ターンブラケット30Cレバータイプ×1
ターンブラケットカラー30×1
クランプレバー30×1
SFK-408ターンプラケット本体部:
アルミ押出材・アルマイト表面処理
クランプレバー部:
樹脂・鉄
101gRoHS10対応品ターンブラケット30Bレバータイプ×1
ターンブラケット30Cレバータイプ×1
ターンブラケットカラー30×1
クランプレバー30×1

※クランプレバー付ターンブラケツトをフレームの端面側につける場合、Sダブルジョイントが必要となります。

使用例

取付例

クランプレバー付ターンブラケット30A/B 取付例
クランプレバー付ターンブラケット30A/B タイプA取付例

タイプA

クランプレバー付ターンブラケット30A/B タイプB取付例

タイプB

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
30A
1個
30B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,644
( 1,808 )
25日目
1,644
( 1,808 )
8日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・クランプレバー付ターンブラケットをフレームの端面側に取りつける場合、フレームにSダブルジョイント用穴加工が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレバー付ターンブラケット30A/Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備品製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
アルミフレーム構造物製作時の付帯締結部品として利用しています。初期選定時に各社類似品を比較検討した際、SUS製フレーム部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプレバー付ターンブラケット30A/B
ターンブラケット30A/30B
クランプレバー付ターンブラケット45
クランプレバー付ターンブラケット40
クランプレバー付ターンブラケット20
ターンブラケット45A/45B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,6445992,896 -2,203 -1,743888 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目11日目8日目〜在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
角度フリーフリーフリーフリーフリーフリー
材質アルミ押出材A6N01SS-T5アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材A6N01SS-T5
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
溝幅(mm)881010610

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング