メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トラスジョイントS

通常単価(税別)
418
税込単価
460
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】溝幅が8㎜のトラスジョイントです。【用途】補強フレーム側:SF2ー30・30、SFー30・30...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SFJ-J02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFJ-J02の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
角度
45度
材質
A6N01SS-T5
表面処理
アルマイト
溝幅(mm)
8
-
-

商品情報

外形図

トラスジョイントS 外形図

※溝寸法はSF30・30に準ずる

製品仕様

型番材質質量環境使用可能フレーム
SFJ-J02アルミ押出材
アルマイト処理
37gRoHS10対応品(補強フレーム側)SF2-30・30、SF-30・30
(相手フレーム側)SF-30、4045シリーズに取付可

※フレームにQCジョイント用穴加工及びQCジョイントが必要となります。

使用例

トラスジョイントS 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-J02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅が8㎜のトラスジョイントです。【用途】補強フレーム側:SF2ー30・30、SFー30・30 相手フレーム側:SFー30、4045シリーズに取付可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスジョイントSの型番SFJ-J02のページです。 型番SFJ-J02に関する仕様情報を記載しております。
トラスジョイントSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具の置台に使用
4
満足度:4.0
装置のフレームや治具置台のフレームなど、色んなところにアルミフレームを使用しています。フレームを組み立てるジョイント部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスジョイントS
トラスジョイントSS
トラスジョイントL40/L45
ターンブラケット20
ターンブラケット45A/45B
ターンブラケット40A/40B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格418363441 -602888 -736 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
角度45度45度45度フリーフリーフリー
材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
溝幅(mm)861061010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング