メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クランプレバー付ターンブラケット20

型番:

SFK-406
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-406の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
角度
フリー
材質
アルミ押出材
表面処理
アルマイト
溝幅(mm)
6
-
-

商品情報

外形図

クランプレバー付ターンブラケット20 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容使用可能フレーム
ターンブラケット本体クランプレバー部
SFK-406アルミ押出材
アルマイト表面処理
樹脂・鉄40gRoHS10対応品ターンブラケット20Aレバータイプ×l
ターンブラケット20Bレバータイプ×1
ターンブラケットカラー20×1
クランプレバー20×1
端面取付:
SF-20・20専用
側面取付:
相手Tナットが(M5)であれば取付可

技術情報・設計アイデア

クランプレバー付ターンブラケット組立方法

クランプレバー付ターンブラケット20 クランプレバー付ターンブラケット組立方法図

型番リスト

表示件数
型番
SFK-406
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,743
( 1,917 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅が6㎜のクランプレバー付ターンブラケットです。【用途】端面取付:SF-20・20専用・側面取付:相手Tナットが(M5)であれば取付可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレバー付ターンブラケット20の型番SFK-406のページです。 型番SFK-406に関する仕様情報を記載しております。
クランプレバー付ターンブラケット20のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
回転扉の製作
5
満足度:5.0
任意の角度で動きをとめる扉を作る際に使用しました。 思った通りのものを作ることができ、満足しています。
1人が参考にしています。
衝撃に耐える台の角度調節
2
満足度:2.0
レバーをしめていなくても動いてしまって角度の調節には向いていませんでした。。組付けはさすがはアルミフレーム関連といった感...もっと読む

ミスミからのコメント

投稿ありがとうございます。当商品は基本的にレバーを締めて使用いただく商品となっております。ご不明点等ございましたらメカニカル部品技術窓口0120-343-603までお問い合わせいただければと存じます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプレバー付ターンブラケット20
ターンブラケット20
クランプレバー付ターンブラケット45
クランプレバー付ターンブラケット40
クランプレバー付ターンブラケット30A/B
ターンブラケット45A/45B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,7436022,896 -2,203 -1,644888 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目11日目8日目〜8日目〜在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
角度フリーフリーフリーフリーフリーフリー
材質アルミ押出材A6N01SS-T5アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材A6N01SS-T5
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
溝幅(mm)661010810

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト