メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターンブラケット20

型番:

SFK-44A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-44Aの仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
角度
フリー
材質
A6N01SS-T5
表面処理
アルマイト
溝幅(mm)
6
-
-

商品情報

外形図

ターンブラケット20 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品使用可能フレーム
SFK-44Aアルミ押出材
アルマイト表面処理
25.6g/セットRoHS10対応品十字穴付皿ボルトM4×6ステンレス  1本/1コ端面取付:SF-20・20専用
側面取付:相手Tナットが(M5)であれば取付可

※推奨締付トルク:1.9N・m(M3同等)

使用例

ターンブラケット20 使用例

ターンブラケット取付例

フレーム断面+断面取付の場合
フレーム側面+断面取付の場合
ターンブラケット20 フレーム断面+断面取付の場合取付例
ターンブラケット20 フレーム側面+断面取付の場合取付例

型番リスト

表示件数
型番
SFK-44A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅が6㎜のターンブラケットです。【用途】端面取付:SF-20・20専用・側面取付:相手Tナットが(M5)であれば取付可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンブラケット20の型番SFK-44Aのページです。 型番SFK-44Aに関する仕様情報を記載しております。
ターンブラケット20のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
アルミフレームを角度と付けた固定
3
満足度:3.0
当初のこのターンブラケットは付属のネジを締めることで角度固定されるものと思い購入したが、手元に届いて確認したところ、ネジ...もっと読む
4人が参考にしています。
アルミフレームの角度部分に
4
満足度:4.0
アルミフレームを自由な角度で接続するブラケットで、最も安価なため選定しました。 安いものの十分な品質です。 十字ネジ止め...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームのフリージョイント
4
満足度:4.0
アルミフレームで作成したテーブルの展開、収納に活用しました。スムーズに動きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンブラケット20
クランプレバー付ターンブラケット20
クランプレバー付ターンブラケット45
クランプレバー付ターンブラケット40
クランプレバー付ターンブラケット30A/B
ターンブラケット45A/45B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格6021,7432,896 -2,203 -1,644888 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目11日目8日目〜8日目〜在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
角度フリーフリーフリーフリーフリーフリー
材質A6N01SS-T5アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材A6N01SS-T5
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
溝幅(mm)661010810
よく一緒に購入される商品

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング