メカニカル部品技術窓口
SF共通パーツDE135の商品画像はPDFにてご確認ください。


| 型番 | 名称 | 仕様 | 角度 | 材質 | 表面処理 | 質量 | 環境 | キット内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ-N38 | ハードブラケットSS2040・DE135 | 単品 | 135° | アルミ押出材 | アルマイト | 116g | RoHS10対応品 | - |
| SFJ-N37 | ハードブラケットSS2040・DE45 | 単品 | 45° | アルミ押出材 | アルマイト | 100g | RoHS10対応品 | |
| SFK-N38 | SS2040・DE135キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 | ハードブラケットSS2040・DE135×1 六角穴付ボルト(M5×14)×4 TナットSS(M5)×4 |
| SFK-N38S | SS2040・DE135(ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 | |
| SFK-N37 | SS2040・DE45キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 | ハードブラケットSS2040・DE45×1 六角穴付ボルト(M5×14)×4 TナットSS(M5)×4 |
| SFK-N37S | SS2040・DE45(ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 | |
| SFJ-N38T | ハードブラケットSS2040・DE135タップ付 | 単品 | 135° | アルミ押出材 | アルマイト | 116g | RoHS10対応品 | - |
| SFJ-N37T | ハードブラケットSS2040・DE45 タップ付 | 単品 | 45° | アルミ押出材 | アルマイト | 100g | RoHS10対応品 | |
| SFK-N38T | SS2040・DE135タップ付キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 | ハードブラケットSS2040・DE135タップ付×1 六角穴付ボルト(M5×14)×4 TナットSS(M5)×4 |
| SFK-N38P | SS2040・DE135タップ付 (ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 | |
| SFK-N37T | SS2040・DE45タップ付キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 | ハードブラケットSS2040・DE45タップ付×1 六角穴付ボルト(M5×14)×4 TナットSS(M5)×4 |
| SFK-N37P | SS2040・DE45タップ付 (ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | RoHS10対応品 |
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット
4.2通常価格(税別):378円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット
4.5通常価格(税別):198円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
4.3通常価格(税別):562円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット
2.9通常価格(税別):377円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット
4.7通常価格(税別):208円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット
4.6通常価格(税別):384円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット
5通常価格(税別):409円~

SUS(エスユーエス)
ターンブラケット30A/30B
4.4通常価格(税別):599円