メカニカル部品技術窓口
【特長】溝幅が6㎜で角度が45~135°のハードプラケットです。単品とキッドの2種類あります。


| 型番 | 名称 | 仕様 | 角度 | 材質 | 表面処理 | 質量 | 環境 | キット内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ-N31 | ハードブラケットSS・DE135 | 単品 | 135° | アルミ押出材 | アルマイト | 48g | RoHS10対応品 | - |
| SFJ-N32 | ハードブラケットSS・DE45 | 単品 | 45° | アルミ押出材 | アルマイト | 41g | ||
| SFK-N31 | SS・DE135キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | ハードブラケットSS・DE135×1 六角穴付ボルト(M5×14)×2 TナットSS(M5)×2 | |
| SFK-N31S | SS・DE135(ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | ||
| SFK-N32 | SS・DE45キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | ハードブラケットSS・DE45×1 六角穴付ボルト(M5×14)×2 TナットSS(M5)×2 | |
| SFK-N32S | SS・DE45(ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | ||
| SFJ-N31T | ハードブラケットSS・DE135 タップ付 | 単品 | 135° | アルミ押出材 | アルマイト | 48g | RoHS10対応品 | - |
| SFJ-N32T | ハードブラケットSS・DE45 タップ付 | 単品 | 45° | アルミ押出材 | アルマイト | 41g | ||
| SFK-N31T | SS・DE135タップ付キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | ハードブラケットSS・DE135タップ付×1 六角穴付ボルト(M5×14)×2 TナットSS(M5)×2 | |
| SFK-N31P | SS・DE135タップ付 (ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | ||
| SFK-N32T | SS・DE45タップ付キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - | ハードブラケットSS・DE45タップ付×1 六角穴付ボルト(M5×14)×2 TナットSS(M5)×2 | |
| SFK-N32P | SS・DE45タップ付 (ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | - |
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
428円 ( 471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円 ( 410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
305円 ( 336円 ) | 6日目 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
472円 ( 519円 ) | 8日目 |
586円 ( 645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
479円 ( 527円 ) | 8日目 |
568円 ( 625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 10日目 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
465円 ( 512円 ) | 5日目 |
【特長】溝幅が6㎜で角度が45~135°のハードプラケットです。単品とキッドの2種類あります。

アズワン
シリコンゴムシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット
4.2通常価格(税別):378円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット
4.5通常価格(税別):198円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
4.3通常価格(税別):562円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット
2.9通常価格(税別):377円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット
4.7通常価格(税別):208円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット
4.6通常価格(税別):384円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット
5通常価格(税別):409円~

SUS(エスユーエス)
ターンブラケット30A/30B
4.4通常価格(税別):599円