メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Sコーナー補強ブラケットL

通常単価(税別)
1,517
税込単価
1,669
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズがSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)のSコーナー補強...

詳細を確認
  • ※製品画像には別シリーズにて掲載されている製品も含まれております。
    詳細につきましてはカタログをご参照ください。

型番:

SFJ-133S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFJ-133Sの仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質
SUS304
仕様
t=4mm
-
-

商品情報

外形図

Sコーナー補強ブラケットL 外形図

t=4

製品仕様

名称質量(g)材質環境
Sコーナー補強ブラケットL571SUS304RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-133S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,517
( 1,669 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズがSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)のSコーナー補強ブラケットLです。

ご注意

  • ※製品画像には別シリーズにて掲載されている製品も含まれております。
    詳細につきましてはカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sコーナー補強ブラケットLの型番SFJ-133Sのページです。 型番SFJ-133Sに関する仕様情報を記載しております。
Sコーナー補強ブラケットLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sコーナー補強ブラケットL
Sコーナー補強ブラケットLキット
Sコーナー補強プレートL
Sコーナー補強ブラケットS
Sコーナー補強ブラケットSキット
Sコーナー補強ブラケットSS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,5171,8651,8051,0461,090731
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕様t=4mmSTナットL(M8)×2 六角穴付ボルト(M8x15)ステンレスx2t=3mmt=3mmSTナットS(M6)×2 六角穴付ボルト(M6x10)ステンレスx2t=2mm

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト