メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KFジョイントキット4045V

通常単価(税別)
986
税込単価
1,085
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ。SF-40・45シリーズフレーム対して、正面から固定します。加工穴が表に出ず見た目すっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

SFK-4K1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-4K1の仕様・寸法情報

シリーズ
[SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)] SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
材質
SUS416

商品情報

外形図

KFジョイント4045V

KFジョイント4045ホルダ

KFジョイントキット4045V KFジョイント4045V外形図
KFジョイントキット4045V KFジョイント4045ホルダ外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
SFK-4K1ステンレス41.2gRoHS10対応品KFジョイント4045ピンV×1
KFジョイント4045ホルダ×1
セットスクリューとがり先(M10×12)ステンレス×1

※推奨締付トルク:24N・m
※KFジョイントは後入れできません。

使用例

使用方法

KFジョイントキット4045V 使用方法図

(フレームに対して、正面から固定します)

商品特長詳細

KFジョイントキット4045V 特長図

KFジョイントを使用すると加工穴が表に出ず見た目すっきり。

型番リスト

表示件数
型番
SFK-4K1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986
( 1,085 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-40・45シリーズフレーム対して、正面から固定します。加工穴が表に出ず見た目すっきり。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KFジョイントキット4045Vの型番SFK-4K1のページです。 型番SFK-4K1に関する仕様情報を記載しております。
KFジョイントキット4045Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KFジョイントキット4045V
KFジョイントキット30V
KFジョイントキット4045H
KFジョイントキット35
KFジョイントキット30H
TGジョイントキット30
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格986752986971752289
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
材質SUS416SUS304SUS416SUS304SUS304SPCC
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト