メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダブル丸ナットS30

型番:

SFJ-250S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFJ-250Sの仕様・寸法情報

シリーズ
[SUS SF30(溝幅8mmタイプ)] SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
長さL(mm)
29.5
材質
ステンレス
-
-

商品情報

外形図

ダブル丸ナットS30 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
質量19g
環境RoHS10対応品

使用例

ダブル丸ナットS30 使用例01

フレームにはφ11.1の穴あけ加工をして下さい。

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-250S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。フレームから接続部分が外にでないため、外観がすっきりします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブル丸ナットS30の型番SFJ-250Sのページです。 型番SFJ-250Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブル丸ナットS30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブル丸ナットS30
ダブルジョイントS30 アルミ キット
ダブルジョイントL40 アルミ キット
Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット
Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット
Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格293461534491538552
通常出荷日在庫品1日目4日目11日目5日目5日目5日目
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
長さL(mm)29.52939445979
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト