メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レンチ穴キャップ SFA-155

通常単価(税別)
58
税込単価
64
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS ブラインドジョイント レンチ穴キャップ SFA-155

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

SFA-155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-155の仕様・寸法情報

シリーズ
[SUS SF30(溝幅8mmタイプ)] SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
材質
ポリプロピレン

商品情報

外形図

レンチ穴キャップ SFA-155 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PP
質量0.2g
環境RoHS10対応品

使用例

レンチ穴キャップ SFA-155 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFA-155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS ブラインドジョイント レンチ穴キャップ SFA-155

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチ穴キャップ SFA-155の型番SFA-155のページです。 型番SFA-155に関する仕様情報を記載しております。
レンチ穴キャップ SFA-155のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンチ穴キャップ SFA-155
Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット
ダブル丸ナットL
TGジョイントキット30
Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット
Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格58552263 -289491538
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
材質ポリプロピレン-SUS304SPCC--
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト