メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KFジョイントキット35

通常単価(税別)
971
税込単価
1,068
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ。SF-30シリーズフレーム用。加工穴が表に出ず見た目すっきり。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SFK-3K1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-3K1の仕様・寸法情報

シリーズ
[SUS SF30(溝幅8mmタイプ)] SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
材質
SUS304

商品情報

外形図

KFジョイント35・ピン

KFジョイント35・ホルダ

KFジョイントキット35 KFジョイント35・ピン外形図
KFジョイントキット35 KFジョイント35・ホルダ外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境キット内容
SFK-3K1KFジョイントキット35ステンレス45g/セットRoHS10対応品KFジョイント・ピン×1
KFジョイント・ホルダ×1
セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1

※フレームにKFジョイント用穴加工が必要となります。
※推奨締付トルク:24N・m
※KFジョイントは後入れできません。

使用例

使用方法

KFジョイントキット35 使用方法図

商品特長詳細

KFジョイントキット35 特長図

KFジョイントを使用すると加工穴が表に出ず見た目すっきり。

型番リスト

表示件数
型番
SFK-3K1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-30シリーズフレーム用。加工穴が表に出ず見た目すっきり。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KFジョイントキット35の型番SFK-3K1のページです。 型番SFK-3K1に関する仕様情報を記載しております。
KFジョイントキット35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KFジョイントキット35
KFジョイントキット30V
KFジョイントキット30H
KFジョイントキット4045V
KFジョイントキット4045H
TGジョイントキット30
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格971752752986986289
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
材質SUS304SUS304SUS304SUS416SUS416SPCC

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト