メカニカル部品技術窓口

確定しました

ダブルジョイントS30 アルミ キット

型番:

SFK-311A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-311Aの仕様・寸法情報

シリーズ
[SUS SF30(溝幅8mmタイプ)] SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
長さL(mm)
29
材質
A6005CSS-T5
キット内容
ダブルジョイントS30×1、六角穴付ボルト(M5×22)ステンレス×2、STナットS(M5)×2

商品情報

外形図

Sダブルジョイントキット30 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
SFK-301Sステンレス16gRoHS10対応品Sダブルジョイント30×1
STナットS(M5)×2
六角穴付ボルト(M5×22)ステンレス×2

使用例

使用方法

Sダブルジョイントキット30 使用方法図

※フレームにSダブルジョイント用穴加工が必要となります。

型番リスト

表示件数
型番
SFK-311A

材質

キット内容

最小発注数量
A6005CSS-T5
ダブルジョイントS30×1、六角穴付ボルト(M5×22)ステンレス×2、STナットS(M5)×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
4日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がでやすく、隙間も出にくくなります。また外側ジョイント部が出ないため、見た目もすっきりします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルジョイントS30 アルミ キットの型番SFK-311Aのページです。 型番SFK-311Aに関する仕様情報を記載しております。
ダブルジョイントS30 アルミ キットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産設備品製作時付帯部品として利用
5
満足度:5.0
アルミフレーム構造物製作時の付帯締結部品として利用しています。初期選定時に各社類似品を比較検討した際、SUS製フレーム部...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置の躯体等組み立て時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置の躯体等組み立てに利用するアルミフレームに対し付帯締結部品として使用しています。他社(ミスミ)アルミフレームも併...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルジョイントS30 アルミ キット
ダブルジョイントL40 アルミ キット
Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット
Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット
ダブル丸ナットS30
Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格461534491538293552
通常出荷日4日目11日目5日目5日目在庫品1日目5日目
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
長さL(mm)2939445929.579
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト