メカニカル部品技術窓口
SF共通パーツ。【特長】・2本のフレームを引張り合い結合するため、直角が出しやすく隙間は出にくくなりま...
詳細を確認
※フレームにQCジョイント用穴加工が必要となります。

| - | SSキット | SS40キット | SS60キット |
|---|---|---|---|
| l | 8 | 28 | 48 |
| - | QCジョイントSS | 丸金具 |
|---|---|---|
| 材質 | ステンレス 導電機能付 | ステンレス |
| 質量 | 12g(SSキット) 16g(SS40キット) 27g(SS60キット) | - |
| 型番 | キット名称 | QCジョイント | 丸金具 | ボルト |
|---|---|---|---|---|
| SFK-Q20 | QCジョイントSSキット | QCジョイントSS ×1セット | SS丸金具20×1 | 六角穴付ボルト(M3×15)ステンレス×1 |
| SFK-Q21 | QCジョイントSS40キット | SS丸金具40×1 | 六角穴付ボルト(M3×35)ステンレス×1 | |
| SFK-Q22 | QCジョイントSS60キット | SS丸金具60×1 | 六角穴付ボルト(M3×55)ステンレス×1 |

| 溝タイプ | フレーム名称 | フレーム用加工記号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCS | QCW | QCC | QCV | QCY | ||
| 1列×1列 | SF-20・20 | SSキット×1 | SSキット×2 | SSキット×2 | 使用不可 | - |
| SF-20・20・1F | - | |||||
| SF-20・20・2H | ||||||
| 1列×2列 | SF-20・40 | SSキット×2 | SSキット×4 | SSキット×2/SS40キット×1 | SS40キット×1 | SS40キット×2 |
| SF-20・40・1F | - | 使用不可 | - | |||
| 1列×3列 | SF-20・60 | SSキット×2 | SSキット×4 | SSキット×2/SS60キット×1 | SS60キット×1 | SS60キット×2 |
| 1列×4列 | SF-20・80 | SSキット×4 | SSキット×8 | - | - | - |
| 2列×2列 | SF-40・40・2S | SS40キット×2 | SS40キット×4 | SS40キット×4 | - | - |
| SF-40・40・2S・1F | - | |||||
| 2列×3列 | SF-40・60・SS | SS40キット×2 | SS40キット×4 | SS40キット×2/SS60キット×2 | SS60キット×2 | SS60キット×4 |
| 2列×4列 | SF-40・80・2S | SS40キット×4 | SS40キット×8 | - | 使用不可 | - |
SF共通パーツ。
【特長】
・2本のフレームを引張り合い結合するため、直角が出しやすく隙間は出にくくなります
・フレームにあらかじめナットを入れておく必要がなく、ボルト1本で強固な固定が可能なため、組立工数が削減されます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
4.3通常価格(税別):534円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
4.3通常価格(税別):460円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4.4通常価格(税別):170円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4通常価格(税別):205円

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
4.3通常価格(税別):499円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4.6通常価格(税別):167円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
4.5通常価格(税別):551円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
3通常価格(税別):366円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
4.8通常価格(税別):397円~