メカニカル部品技術窓口
SF40/45シリーズ(溝幅10mmタイプ)対応のブラインドブラケットです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください


SFK-604S
| 材質 | ステンレス (セットスクリューくぼみ先(M8×10)ステンレス1本) (セットスクリューくぼみ先(M6×8)ステンレス1本含む) |
|---|---|
| 質量 | 52g |
| 環境 | RoHS10対応品 |
SFK-624A
| 材質 | アルミダイカスト (セットスクリューくぼみ先(M8×10)ステンレス1本) (セットスクリューくぼみ先(M6×8)ステンレス1本含む) |
|---|---|
| 質量 | 24g |

(1)フレームにSブラインドブラケットを仮止めしておく

(2)1で取付したSブラインドブラケットを相手フレームの溝へ挿入する

(3)位置を合わせてレンチにてセットスクリューを締める


ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット
4.5通常価格(税別):466円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット
4.7通常価格(税別):478円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット
4.3通常価格(税別):456円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
4.5通常価格(税別):814円

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
4.8通常価格(税別):820円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
4通常価格(税別):790円

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラインドブラケット
4.3通常価格(税別):716円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット
4.7通常価格(税別):708円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
3.7通常価格(税別):1,126円~