17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 材質

    • 樹脂
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 対応フレーム角

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45【50個入り】

通常単価(税別)
9171,000
税込単価
1,0091,100
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナット(アルミフレーム用) SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF40・45 スベリ止めキャップL40/L50【50個入り】 外形図

製品仕様

材質PA黒(L40)
PAグレー(L45)
単位質量0.3g/個(L40) 
0.5g/個(L45) 

使用可能フレーム

・スベリ止めキャップL40:40角シリーズに適応
・スベリ止めキャップL45:45角シリーズに適応

型番リスト

表示件数

材質

長さ

(mm)

対応フレーム角

最小発注数量
[樹脂] ポリアミド樹脂
-
グレー
45角
1パック

50個入り

[樹脂] POM樹脂
19.3
40角
1パック

50個入り

[樹脂] POM樹脂
19.3
グレー
45角
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の架台に使用
5
満足度:5.0
一品の装置を作っているので、それに合わせて架台を作るために、スチール棚やステンレスの棚に比べると後から修正できる点がよい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45
SF40・45 アフターナットサポートL
SF20 スベリ止めキャップSS
SF20 アフターナットサポートSS
SF40・45 アフターナットL(後入れ)
SF40・45 TナットL(先入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格917-8468329097562 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れストッパ後入れストッパ先入れストッパ後入れストッパ後入れナット先入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
機能樹脂ストッパ樹脂ストッパ樹脂ストッパ樹脂ストッパスタンダードスタンダード
パック個数50505050--
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング