メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 フリーナットストッパS

通常単価(税別)
32
税込単価
35
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF30シリーズ ナットストッパです。【材質】ポリアミド樹脂

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SFA-9F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFA-9F1の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れストッパ
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能
樹脂ストッパ
材質
[樹脂] ポリアミド樹脂
ゆるみ止め
無し
-
-

商品情報

外形図

SF30 フリーナットストッパS 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PA
質量0.3g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-9F1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ ナットストッパです。【材質】ポリアミド樹脂

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 フリーナットストッパSの型番SFA-9F1のページです。 型番SFA-9F1に関する仕様情報を記載しております。
SF30 フリーナットストッパSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 フリーナットストッパS
SF30 SアフターナットS(後入れ)
SF30 SフリーナットS(後入れ)
SF30 アフターナットS(後入れ)
SF30 TナットS(先入れ)
SF30 EasyナットS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3265 -84 -59 -5380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れストッパ後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能樹脂ストッパ導電用ショート・回転式スタンダードスタンダードボールばね付
材質ポリアミド樹脂ステンレスステンレスS10C相当S10C相当S10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング