17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
質量494g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
2800
1個
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,153
( 6,768 )
5日目
1,471
( 1,618 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ 後入れのナットの素材です。【材質】・ ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス
SF30 SアフターナットS(後入れ)
SF30 アフターナットS(後入れ)
SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当
SF30 緩み止めS後入れロックナットS B ステンレス
SF30 STナットS素材(先入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,471-65 -59 -767 -1271,166 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
ナット種類長ナット後入れナット後入れナット長ナット後入れナット長ナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能スタンダード導電用スタンダードスタンダードロック付スタンダード
材質ステンレスステンレスS10C相当S10C相当ステンレスステンレス
ゆるみ止め無し無し無し無し有り無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング