17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SF30 SジョイントバーS140

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF30 SジョイントバーS140 外形図

製品仕様

型番仕様材質質量環境
SFJ-703単品ステンレス87gRoHS10対応品
SFK-703セットスクリュー付

使用例

SF30 SジョイントバーS140 使用例

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
単品
1個
セットスクリュー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ ジョイントバーL寸140mm(先入れ)です。【材質】・ ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 SジョイントバーS140のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラントの実験装置の架台や補強に使用
5
満足度:5.0
以前別の現場に行った際に一緒になった方からSUS社のアルミフレームが使いやすくて良いと薦められたので選定しました。この商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 SジョイントバーS140
SF30 ジョイントバーS140(先入れ)
SF20 SジョイントバーSS120
SF20 ジョイントバーSS120(先入れ)
SF40・45 ジョイントバーL200
SF30 緩み止めSアフターナットS B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格837-468 -533 -324 -630 -90
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類長ナット長ナット長ナット長ナット長ナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6M6M5M5M8M6
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード導電用
材質ステンレスS10C相当ステンレスS10C相当S10C相当ステンレス
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング