17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

SF20 STナットSS素材(先入れ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF20 STナットSS素材(先入れ) 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質SUS303
質量256g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
2800
1個
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
9日目
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF20 STナットSSの素材。【材質】・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF20 STナットSS素材(先入れ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF20 STナットSS素材(先入れ)
SF20 STナットSS
SF20 TナットSS素材(先入れ)
SF30 STナットS素材(先入れ)
SF20 STナットストッパー付きSS
SF20 TナットSS(先入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格726-50 -1,6051,166 -125 -59 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類長ナット先入れナット長ナット長ナット先入れナット先入れナット
シリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードボールばね付スタンダード
材質SUS303ステンレスS10C相当ステンレスステンレスS10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング