メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 ローレットナット

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最大の種類とパーツの充実本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P88...

詳細を確認

型番:

SFB-RN1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-RN1の仕様・寸法情報

ナット種類
先入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M5
機能
スタンダード
材質
黄銅
-
-

商品情報

外形図

SF30 ローレットナット 外形図

製品仕様

材質:黄銅
質量:6g
環境:RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-RN1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大の種類とパーツの充実
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 ローレットナットの型番SFB-RN1のページです。 型番SFB-RN1に関する仕様情報を記載しております。
SF30 ローレットナットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバー押さえ用に使用
5
満足度:5.0
ネジ埋め込みでクッションいりのカバーを抑えるのに使用。 一日に一度ないし二度の締めと緩めの作業がありローレット加工が程よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 ローレットナット
SF30 緩み止めSTナットS B
SF30 緩み止め後入れロックナットS B
SF30 緩み止めTナットS B
SF30 緩み止めEasyナットS B
SF30 アルミナットS(M7)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格60871188511060
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット後入れナット先入れナット先入れナット先入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M5M6M6M6M6M7
機能スタンダード導電用ロック付スタンダードボールばね付スタンダード
材質黄銅ステンレスS10C相当S10C相当S10C相当7N01
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング