メカニカル部品技術窓口
溶接なしでの組立を実現するボルト・ナット締結の基本アイテムです。

製品切替のご案内は、こちらをご参照ください。
| 型番 | ねじの呼び | 特長 | 材質 | 導電機能 | 質量 | 推奨締付トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFN-TS3 | M3 | 最も安価な 標準のナット | ステンレス | ○ | 8g | 1.9N・m |
| SFN-TS4 | M4 | 4.1N・m | ||||
| SFN-TS5 | M5 | 7.4N・m | ||||
| SFN-TS6 | M6 | 10.8N・m |
2,700N


溶接なしでの組立を実現するボルト・ナット締結の基本アイテムです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~