メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL B

型番:

SFB-821
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-821の仕様・寸法情報

ナット種類
先入れナット
シリーズ
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M8
機能
[導電用] 導電用
材質
[ステンレス] ステンレス
ゆるみ止め
有り

商品情報

外形図

SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL B 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
導電機能付
質量11.3g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-821
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズボールばね付ナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。【材質】ステンレス導電機能付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL Bの型番SFB-821のページです。 型番SFB-821に関する仕様情報を記載しております。
SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL B
SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B
SF40・45 緩み止めTナットL B
SF40・45 緩み止めEasyナットL B
SF40・45 緩み止めSアフターナットL B
SF40・45 緩み止めS後入れロックナットL B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格15414296133117104
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M8M6M8M8M8M8
機能導電用ボールばね付スタンダードボールばね付導電用導電用
材質ステンレスステンレスS10C相当S10C相当ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング